Elülső felső takarólemez TS-hez

Cikkszám: SV 9672326

Részajtók használatakor felső lezárásként.

Cikkszám:
SV 9672326
Termékleírás
Részajtók használatakor a moduláris frontkialakítás felső lezárásként. Az első lemezek a csavarok oldásával kívülről levehetők. A szereléshez szükséges osztóborda a felszerelt ajtók egységcsomagjában megtalálható.
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Height front panel top
300 mm
Használható
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,359 kg
Bruttó tömeg
3,54 kg
Vámtarifaszám
83024200
EAN
4028177697379
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Termékleírás
SV elülső felső takarólemez TS-hez, SZMA: 600x300 mm, védettség: IP 54
Dokumentációk
Leírás