Kábelvezető takarólemez

Cikkszám: SV 9674560

Huzalozási rendszer Ri4Power típushoz belső felosztással.

Cikkszám:
SV 9674560
Termékleírás
A fő gyűjtősín-rendszer belső elülső takarásához, lehetőség van egy 40 x 20 mm-es (Szé x Mé) méretű vezetékcsatorna beszerelésére. Alkalmas RiPower kapcsolóberendezésekben történő alkalmazásához, 300 mm magas elülső lemezekkel. A vízszintes vezetékek elvezetése az elülső lemezek mögött történik.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A függőleges vezetékelvezetéshez a funkcionális terekhez való szerelő szögidom, valamint légmegszakító-tartósín beszereléséhez alkalmas előformált kivágás teszi lehetővé a vezetékcsatorna beépítését.
Használható
Szélesség: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,4 kg
Bruttó tömeg
2,46 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177697317
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Termékleírás
SV huzalozható takarólemez, TS, SE-hez (szél.: 800/1000/1200 mm)