Részajtók használatakor alsó lezárásként.
- Cikkszám:
- SV 9672338
- Termékleírás
- Részajtók használatakor a moduláris frontkialakítás alsó lezárásként. Az első lemezek a csavarok oldásával kívülről levehetők.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Elválasztó léc
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Height front panel bottom
- 100 mm
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,28 kg
- Bruttó tömeg
- 2,39 kg
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177697515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Termékleírás
- SV elülső alsó takarólemez TS-hez, SZMA: 800x100 mm, védettség: IP 54
- Dokumentációk
- Leírás