IP 54 elülső alsó takarólemezek TS-hez

Cikkszám: SV 9672348

Részajtók használatakor alsó lezárásként.

Cikkszám:
SV 9672348
Termékleírás
Részajtók használatakor a moduláris frontkialakítás alsó lezárásként. Az első lemezek a csavarok oldásával kívülről levehetők.
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Elválasztó léc
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Height front panel bottom
300 mm
Használható
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,6 kg
Bruttó tömeg
5 kg
Vámtarifaszám
83024200
EAN
4028177697546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Termékleírás
SV elülső alsó takarólemez TS-hez, SZMA: 800x300 mm, védettség: IP 54
Dokumentációk
Leírás