Ajtó helyett AE-re szereléshez, vagy megfelelő méretű felületekre építéshez.
- Cikkszám:
- FT 2733000
- Termékleírás
- AE típusra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre
- Anyag
- Keret: alumínium, natúr, eloxált
Üveglap: akrilüveg - Egységcsomag
- 3524 E számú biztonsági betétes műanyag fogantyúkkal együtt
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54
- Használható
- Házípus: AE
Szélesség: = 500 mm
Magasság: = 500 mm - Méret
- Szélesség: 497 mm
Magasság: 497 mm
Mélység: 34 mm - Látható felület
- Ablak szélessége: 437 mm
Ablak magassága: 437 mm - Részegységek felépítési mélysége (max.)
- 30 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,586 kg
- Bruttó tömeg
- 2,786 kg
- Vámtarifaszám
- 76101000
- EAN
- 4028177031791
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- FT BIZTONSÁGI ÜVEGAJTÓ, AE1050/1350
- Dokumentációk
- Leírás