Figyelőablak AE-hez

Cikkszám: FT 2734000

Ajtó helyett AE-re szereléshez, vagy megfelelő méretű felületekre építéshez.

Cikkszám:
FT 2734000
Termékleírás
AE típusra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre
Anyag
Keret: alumínium, natúr, eloxált
Üveglap: akrilüveg
Egységcsomag
3524 E számú biztonsági betétes műanyag fogantyúkkal együtt
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54
Használható
Házípus: AE
Méret
Szélesség: 597 mm
Magasság: 197 mm
Mélység: 34 mm
Látható felület
Ablak szélessége: 537 mm
Ablak magassága: 137 mm
Részegységek felépítési mélysége (max.)
30 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,887 kg
Bruttó tömeg
2,087 kg
Vámtarifaszám
76101000
EAN
4028177031814
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Termékleírás
FT RENDSZERABLAK 34 MM MAGAS
Dokumentációk
Leírás