A kijelző- és kezelőegységek védelmében, standard 19"-os vagy metrikus méretekben.
- Cikkszám:
- FT 2796000
- Kivitel
- colos
- Termékleírás
- 3524 E biztonsági zárral.
- Anyag
- Keret: extrudált alumínium-profil présöntvény sarokelemekkel
Üveglap: akrilüveg, füstszínű - Egységcsomag
- Zsanérokkal és rögzítési segédanyaggal.
3524 E biztonsági betéttel - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54
- Méret
- Szélesség: 534 mm
Magasság: 425 mm
Mélység: 47,5 mm - Látható felület
- Ablak szélessége: 494 mm
Ablak magassága: 404,5 mm - Részegységek felépítési mélysége (max.)
- 43 mm
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,475 kg
- Bruttó tömeg
- 2,675 kg
- Vámtarifaszám
- 39205100
- EAN
- 4028177032453
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Termékleírás
- FT 19" AKRYL FEDÉL, 9U
- Dokumentációk
- Leírás