AE típusra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre. Belső sarokösszekötős keretkonstrukciókhoz, 3 mm alumíniumlap, belülről rögzítve és a keret felől tömítve.
- Cikkszám:
- FT 2744000
- Termékleírás
- AE típusra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre. Belső sarokösszekötős keretkonstrukciókhoz, 3 mm alumíniumlap, belülről rögzítve és a keret felől tömítve.
- Anyag
- Alumínium, natúr, eloxált
- Egységcsomag
- Alumínium keret
Táblalemez
Zsanérok
Tartóelemek - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54
- Megjegyzés
- Az ajtó helyére történő beépítés esetén az elforduló zár szükséges
- Használható
- Házípus: AE
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 380 mm - Méret
- Szélesség: 597 mm
Magasság: 377 mm
Mélység: 34 mm - Dimensions of aluminium plate
- Szélesség: 543 mm
Magasság: 323 mm - Felszerelhető felületek
- Szélesség: 527 mm
Magasság: 307 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,131 kg
- Bruttó tömeg
- 3,331 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177031913
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- FT KEZELŐTÁBLA, AE1039/1339-HEZ
- Dokumentációk
- Leírás