Kezelőtábla AE-hez

Cikkszám: FT 2746000

AE típusra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre. Belső sarokösszekötős keretkonstrukciókhoz, 3 mm alumíniumlap, belülről rögzítve és a keret felől tömítve.

Cikkszám:
FT 2746000
Termékleírás
AE típusra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre. Belső sarokösszekötős keretkonstrukciókhoz, 3 mm alumíniumlap, belülről rögzítve és a keret felől tömítve.
Anyag
Alumínium, natúr, eloxált
Egységcsomag
Alumínium keret
Táblalemez
Zsanérok
Tartóelemek
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54
Megjegyzés
Az ajtó helyére történő beépítés esetén az elforduló zár szükséges
Használható
Házípus: AE
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 600 mm
Méret
Szélesség: 597 mm
Magasság: 597 mm
Mélység: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Szélesség: 543 mm
Magasság: 543 mm
Felszerelhető felületek
Szélesség: 527 mm
Magasság: 527 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,407 kg
Bruttó tömeg
4,607 kg
Vámtarifaszám
76169990
EAN
4028177031951
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Termékleírás
FT KEZ.TÁBLA KEZELŐ ÉS KIJ.SZERELÉSÉHEZ
Dokumentációk
Leírás