A kijelző- és kezelőegységek védelmére. A felépítmény magassága max. 35 mm, illik az AX és AE kezelőtáblához.
- Cikkszám:
- FT 2791000
- Termékleírás
- null
- Anyag
- Keret: alumínium, natúr, eloxált
Üveglap: akrilüveg, füstszínű - Egységcsomag
- 3524 E biztonsági betéttel
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 2741.010
- 2741.000
- Használható
- Házípus: Kezelőtábla
AX
AE
Szélesség: = 377 mm
Magasság: = 297 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,6 kg
- Bruttó tömeg
- 1,88 kg
- Vámtarifaszám
- 76101000
- EAN
- 4028177032392
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- FT Ablak 2741.010, 2741.000 kezelőtáblához, alumínium
- Dokumentációk
- Leírás