AX házra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre.
- Cikkszám:
- FT 2730010
- Kivitel
- 30-as profil
- Termékleírás
- AX házra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre.
- Anyag
- Keret: alumínium, natúr, eloxált
Üveglap: akrilüveg - Egységcsomag
- 3524 E számú biztonsági betétes műanyag fogantyúkkal együtt
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 1039.000
- 1339.000
- 1009.000
- Használható
- Házípus: AX
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 380 mm - Méret
- Szélesség: 597 mm
Magasság: 377 mm
Mélység: 36 mm - Látható felület
- Ablak szélessége: 537 mm
Ablak magassága: 317 mm - Részegységek felépítési mélysége (max.)
- 32 mm
- Látható felület
- Szélesség: 537 mm
Magasság: 317 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,6 kg
- Bruttó tömeg
- 2,72 kg
- Vámtarifaszám
- 76101000
- EAN
- 4028177938465
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- FT Betekintő ablak, WHD: 597x377x36mm, AX szekrények ajtajára, felületére
- Dokumentációk
- Leírás