AX házra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre.
- Cikkszám:
- FT 2760010
- Kivitel
- 60-as profil
- Termékleírás
- AX házra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre.
- Anyag
- Keret: alumínium, natúr, eloxált
Üveglap: akrilüveg - Egységcsomag
- 3524 E számú biztonsági betétes műanyag fogantyúkkal együtt
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 1039.000
- 1339.000
- 1009.000
- Használható
- Házípus: AX
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 380 mm - Méret
- Szélesség: 597 mm
Magasság: 377 mm
Mélység: 62 mm - Látható felület
- Ablak szélessége: 537 mm
Ablak magassága: 317 mm - Részegységek felépítési mélysége (max.)
- 58 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,245 kg
- Bruttó tömeg
- 3,3 kg
- Vámtarifaszám
- 76101000
- EAN
- 4028177938571
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- FT RENDSZERABLAK, 597x377x62 mm, AX házra ajtó helyett és felületekre
- Dokumentációk
- Leírás