AX házra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre. Vázkonstrukció belül elhelyezett sarokösszekötőkkel, 3 mm vastag alumíniumlemezzel, belülről rögzítve.
- Cikkszám:
- AX 2742010
- Termékleírás
- AX házra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre. Vázkonstrukció belül elhelyezett sarokösszekötőkkel, 3 mm vastag alumíniumlemezzel, belülről rögzítve.
- Anyag
- Alumínium, natúr, eloxált
- Egységcsomag
- Alumínium keret
Táblalemez
Zsanérok
Tartóelemek - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 1006.000
- 1303.000
- 1380.000
- Megjegyzés
- Az ajtó helyére történő beépítés esetén az elforduló zár szükséges
- Használható
- Házípus: AX
Szélesség: = 380 mm
Magasság: = 380 mm - Méret
- Szélesség: 377 mm
Magasság: 377 mm
Mélység: 36 mm - Dimensions of aluminium plate
- Szélesség: 323 mm
Magasság: 323 mm - Felszerelhető felületek
- Szélesség: 307 mm
Magasság: 307 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,52 kg
- Bruttó tömeg
- 2,54 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177938526
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- FT Kezelőtábla, 377x377x36 mm, AX házra ajtó helyett és felületekre
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás
- További műszaki információk