AX házra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre. Vázkonstrukció belül elhelyezett sarokösszekötőkkel, 3 mm vastag alumíniumlemezzel, belülről rögzítve.
- Cikkszám:
- AX 2745010
- Termékleírás
- AX házra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre. Vázkonstrukció belül elhelyezett sarokösszekötőkkel, 3 mm vastag alumíniumlemezzel, belülről rögzítve.
- Anyag
- Alumínium, natúr, eloxált
- Egységcsomag
- Alumínium keret
Táblalemez
Zsanérok
Tartóelemek - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 1007.000
- 1013.000
- 1050.000
- 1350.000
- Megjegyzés
- Az ajtó helyére történő beépítés esetén az elforduló zár szükséges
- Használható
- Házípus: AX
Szélesség: = 500 mm
Magasság: = 500 mm - Méret
- Szélesség: 497 mm
Magasság: 497 mm
Mélység: 36 mm - Dimensions of aluminium plate
- Szélesség: 443 mm
Magasság: 443 mm - Felszerelhető felületek
- Szélesség: 427 mm
Magasság: 427 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,343 kg
- Bruttó tömeg
- 3,543 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177938557
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- FT Kezelőtábla, 497x497x36 mm, AX házra ajtó helyett és felületekre
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás
- További műszaki információk