Profilfélhenger a DIN 18 252 szerinti zárbetétekhez, zár egy csomagon belül különböző kulcsokkal záródik.
- Cikkszám:
- SZ 9785040
- Egységcsomag
- 3 kulccsal zárbetétenként
- Hossz
- 40 mm
- Beépítés fogantyúrendszerbe
- VX komfortfogantyú profilfélhengerhez
- TS komfortfogantyú profilfélhengerhez
- AX Komfortfogantyú
- AX mini-komfortfogantyú
- Mini-komfortfogantyú 3 részes EL-hez, profilfélhengerhez
- AE mini- komfortfogantyú profilfélhengerhez
- Ergoform-S fogantyú, standard kivitel
- Megjegyzés
- Kizárólag a megfelelő Rittal fogantyúrendszerhez előkészítve
- Zár
- Zárbetét: A DIN 18 252 szerinti profilfélhenger
különböző záródás - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,14 kg
- Bruttó tömeg
- 0,15 kg
- Vámtarifaszám
- 83016000
- EAN
- 4028177493629
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Termékleírás
- CS PROFIL-FÉLHENGER