A standard elforduló zár alternatívája, különböző kivitelekben.
- Cikkszám:
- SZ 2304100
- Anyag
- 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
- Egységcsomag
- Szállítás kulcs nélkül
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Elforduló zár, kompletten 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
- Zár
- Zárbetét: Kéttollú betét
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- Rozsdamentes acél AX
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,14 kg
- Bruttó tömeg
- 0,153 kg
- Vámtarifaszám
- 83016000
- EAN
- 4028177939042
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- SZ NEMESACÉL ELFORDULÓ ZÁR, AX
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Info sheet