Zárbetét

Cikkszám: SZ 2307000

Alternatív zárbetétek, pl. háromszög, négyszög, csavarhúzó, Daimler, Fiat, kéttollú.

Cikkszám:
SZ 2307000
Kivitel
A
Anyag
Cink présöntvény
Hossz
27 mm
Beépítés fogantyúrendszerbe
AX Komfortfogantyú
AX mini-komfortfogantyú
Ergoform-S fogantyú, standard kivitel
Ergoform-S normál, KS műanyag kapcsolószekrényekhez
Zár
Zárbetét: Fiat
Megfelelő a következő háztípusokhoz
KX E-Box
AX
AX IT
AX kezelőház
Műanyag AX
EB
BG
AE
TE
TP közép- és felsőrész
TP alsó részek
Állópult fedél
TP álló pult ajtó
TP univerzális pult
CX álló pult
CX pult felső-rész
CX középső pultrész
CX alsó pultrész
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,019 kg
Bruttó tömeg
0,02 kg
Vámtarifaszám
83016000
EAN
4028177020849
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Termékleírás
ZÁRGARNITÚRA(FIAT)ERGOFORM-S-RENDSZERHEZ
Dokumentációk
Leírás