Alternatív zárbetétek, pl. háromszög, négyszög, csavarhúzó, Daimler, Fiat, kéttollú.
- Cikkszám:
- SZ 2460650
- Kivitel
- A
- Anyag
- Cink présöntvény
- Hossz
- 27 mm
- Beépítés fogantyúrendszerbe
- AX Komfortfogantyú
- AX mini-komfortfogantyú
- Ergoform-S fogantyú, standard kivitel
- Ergoform-S normál, KS műanyag kapcsolószekrényekhez
- Zár
- Zárbetét: 6,5 mm háromszögletű(CNOMO)
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- KX E-Box
- AX
- AX IT
- AX kezelőház
- Műanyag AX
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP közép- és felsőrész
- TP alsó részek
- TP álló pult fedél
- TP álló pult ajtó
- TP univerzális pult
- CX álló pult
- CX pult felső-rész
- CX középső pultrész
- CX alsó pultrész
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,019 kg
- Bruttó tömeg
- 0,021 kg
- Vámtarifaszám
- 83016000
- EAN
- 4028177220331
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Termékleírás
- SZ ZÁRBETÉT, HÁROMSZÖG, 6,5MM
- Dokumentációk
- Leírás