Alternatív zárbetétek, pl. háromszög, négyszög, csavarhúzó, Daimler, Fiat, kéttollú.
- Cikkszám:
- SZ 2522000
- Kivitel
- C
- Anyag
- Cink présöntvény
- Hossz
- 41 mm
- Zár
- Zárbetét: Daimler-betét
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AE nemesacél elforduló zárral
- AE alapon, nemesacél elforduló zárral
- Nemesacél állópult fedél
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,029 kg
- Bruttó tömeg
- 0,03 kg
- Vámtarifaszám
- 83016000
- EAN
- 4028177026131
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Termékleírás
- DAIMLER ZÁRBETÉT, 41MM