Alternatív zárbetétek, pl. háromszög, négyszög, csavarhúzó, Daimler, Fiat, kéttollú.
- Cikkszám:
- SZ 2527000
- Kivitel
- C
- Anyag
- Cink présöntvény
- Hossz
- 41 mm
- Zár
- Zárbetét: 7 mm háromszögletű
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AE nemesacél elforduló zárral
- AE alapon, nemesacél elforduló zárral
- Nemesacél állópult fedél
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,01 kg
- Bruttó tömeg
- 0,026 kg
- Vámtarifaszám
- 83016000
- EAN
- 4028177026599
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Termékleírás
- ZÁRBETÉT C kiv. 41mm hosszú, 7mm háromsz
- Dokumentációk
- Info sheet