Alternatív zárbetétek, pl. háromszög, négyszög, csavarhúzó, Daimler, Fiat, kéttollú.
- Cikkszám:
- SZ 8611120
- Kivitel
- F
- Anyag
- Cink présöntvény
- Beépítés fogantyúrendszerbe
- TS komfortfogantyú zárbetétekhez
- TS komfortfogantyú lakathoz és zárbetétekhez
- Felhajtható karos fogantyú zárbetéthez
- Felhajtható karos fogantyú lakathoz és zárbetétekhez
- Mini-komfortfogantyú 3 részes EL-hez, zárbetétekhez
- Zár
- Zárbetét: 7 mm háromszögletű
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-szekrény ajtó
- IW
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,013 kg
- Bruttó tömeg
- 0,014 kg
- Vámtarifaszám
- 83016000
- EAN
- 4028177211964
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Termékleírás
- TS ZÁRBETÉT 7 MM HÁROMSZÖG