Biztonsági hengerbetétek elforduló zárakhoz biztonsági hengerbetéttel, 3524 E zárszerkezettel.
- Cikkszám:
- SZ 2525000
- Kivitel
- C
- Anyag
- Cink présöntvény
- Egységcsomag
- 2 kulccsal
- Hossz
- 28,3 mm
- Zár
- Zárbetét: biztonsági hengerbetéttel, 3524 E zárszerkezet
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AE elforduló zárral, 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Nemesacél állópult fedél
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,036 kg
- Bruttó tömeg
- 0,037 kg
- Vámtarifaszám
- 83016000
- EAN
- 4028177026193
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Termékleírás
- BIZTONSÁGI CILINDER ZÁRBETÉT,Nemesacél