Többszörös reteszelés 6 lakathoz

Cikkszám: SZ 2493500

Ideális megoldás arra az esetre, ha karbantartási és javítási munkákhoz több személynek kell egyedi hozzáférési lehetőséget biztosítani.

Cikkszám:
SZ 2493500
Termékleírás
Ideális megoldás arra az esetre, ha karbantartási és javítási munkákhoz több személynek kell egyedi hozzáférési lehetőséget biztosítani.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,18 kg
Bruttó tömeg
0,184 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
83015000
EAN
4028177220324
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Termékleírás
SZ TÖBBSZÖRÖS AJTÓRETESZELÉS 6 LAKATHOZ
Dokumentációk
Info sheet