Fogantyúkhoz és házakhoz.
- Cikkszám:
- VX 8618300
- Kivitel
- G
- Anyag
- Cink présöntvény
- Beépítés fogantyúrendszerbe
- VX komfortfogantyú lakathoz és zárbetétekhez
- Zár
- Zárbetét: 7 mm négyszögletű
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX
- VX IT
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,015 kg
- Bruttó tömeg
- 0,016 kg
- Vámtarifaszám
- 83016000
- EAN
- 4028177921818
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Termékleírás
- VX zárbetét, 7mm négyszög