A normál zárbetét alternatívája, záróhenger-betéttel vagy anélkül. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.
- Cikkszám:
- SZ 2485020
- Kivitel
- C
- Termékleírás
- A normál zárbetét alternatívája, biztonsági hengerbetéttel vagy anélkül.
- Anyag
- Üvegszállal erősített poliamidból készült ház
Zárófül: műanyag
Tömítés: PU
Szorítóelem: acéllemez, horganyzott - Szín
- RAL 9011
- Egységcsomag
- Szállítás kulcs nélkül
- Megjegyzés
- Más zárszerkezetek külön rendelésre.
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- A kulcs nyitott állapotban húzható ki! Ezért használat előtt a Volkswagen/Audi külön engedélyére van szükség!
- Zár
- Zárbetét: E1 zárszerkezet
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,058 kg
- Vámtarifaszám
- 39263000
- EAN
- 4028177024960
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217