A normál zárbetét alternatívája, záróhenger-betéttel vagy anélkül. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.
- Cikkszám:
- SZ 2533100
- Kivitel
- A
- Termékleírás
- A normál zárbetét alternatívája, biztonsági hengerbetéttel vagy anélkül.
- Anyag
- Üvegszállal erősített poliamidból készült ház
Zárófül: műanyag
Tömítés: PU
Szorítóelem: acéllemez, horganyzott - Szín
- RAL 9011
- Egységcsomag
- Szállítás kulcs nélkül
Műanyag fogantyú
Tömítés
Szorítóelem
AX zárófül
KX zárófül
Rögzítőcsavar - Megjegyzés
- Más zárszerkezetek külön rendelésre.
- Zár
- Zárbetét: Zár nélkül
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,065 kg
- Bruttó tömeg
- 0,067 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177940581
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- SZ plastic handle for AX and KX, without lock cylinder insert
- Dokumentációk
- Info sheet