Online komfortfogantyú mesterkulcs funkcióval
- Cikkszám:
- IT 7030611
- Termékleírás
- Ajtóreteszeléshez, fogantyú-felügyelethez és állapotkijelzéshez. Közvetlenül nyitható 24 V DC tápfeszültséggel, vagy a CMC III hozzáférés-ellenőrző egységen át csatlakoztatható a CMC III rendszerhez vagy IoT interfészhez.
- Előnyei
- Távvezérlés és átfogó funkciók az automatizált hozzáférés-ellenőrzéshez a CMC III-ra vagy IoT interfészre történő csatlakoztatással, pl. aktiválás opcionális számkódos zárral vagy transzponder olvasóval
- A fogantyú vagy a fölérendelt CMC III rendszer optikai LED állapotkijelzése a rackben
- Egyedi kivezérlés és színválasztás, a CMC III-on vagy IoT interfészen keresztül konfigurálható
- 40 mm-es (a DIN 18 252 szerinti) profilfélhenger zárak beépítéséhez előkészítve
- Anyag
- Cink présöntvény
Műanyag - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Komfortfogantyú profilfélhengerrel
RJ12 csatlakozókábel, 2,9 m
Fogantyú adapter VX IT alumínium-üveg ajtóhoz és VX IT alumínium-acéllemez ajtóhoz, szellőzős (zsanér jobbos/balos)
Rögzítési segédanyagokkal együtt - egyenáram esetén
- 0,06 A
- Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
- 2
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 db, ha az energiaellátás PoE
- Méret
- Szélesség: 41 mm
Magasság: 386 mm
Mélység: 42 mm - Használható
- Házípus: VX
VX IT - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,02 kg
- Bruttó tömeg
- 1,039 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177926059
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- VX Komfortfogantyú, Online, RAL9005
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide