Fogantyúadapter komfortfogantyúhoz

Cikkszám: TS 8611300

A fogantyú kiegyenlíti az ajtóprofil formatervezéséből adódó ferdeséget, és így lehetővé teszi a komfort fogantyú felszerelését.

Cikkszám:
TS 8611300
Kivitel
IW és PC formatervezett ajtóhoz, ajtó alul
Termékleírás
A fogantyúadapter kiegyenlíti az ajtóprofil formatervezéséből adódó ferdeséget, és így lehetővé teszi a komfort fogantyú felszerelését.
Anyag
Műanyag
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
1 db illesztőlemez
1 csap a rácsavarozható dóm hosszabbításához
2 db rögzítőcsavar
Használható
Házípus: IW
PC
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,05 kg
Bruttó tömeg
0,058 kg
Vámtarifaszám
39259010
EAN
4028177231597
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Termékleírás
TS FOGANTYÚ ADAPTER