- Cikkszám:
- TS 8611010
- Kivitel
- zárbetétekhez
- Termékleírás
- A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7032
- Szerelési utasítás
- TS, VX SE üvegajtóra, PC alsó ajtóra, IW formatervezett ajtóra szereléséhez a fogantyú adapter szükséges
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- EL 3 részes, 18 - 21 U
- TS
- TS IT
- SE
- PC-szekrény ajtó
- IW
- TS 8 rozsdamentes acél
- SE nemesacél
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,56 kg
- Bruttó tömeg
- 0,588 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177211865
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217