Komfortfogantyú TS, TS IT, VX SE, PC, IW rendszerekhez

Cikkszám: TS 8611030

A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez. Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén.

Cikkszám:
TS 8611030
Termékleírás
A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez.
Anyag
Cink présöntvény
Felület
Porszórt
Szín
RAL 7032
Szerelési utasítás
TS, VX SE üvegajtóra, PC alsó ajtóra, IW formatervezett ajtóra szereléséhez a fogantyú adapter szükséges
Megfelelő a következő háztípusokhoz
EL 3 részes, 18 - 21 U
TS
TS IT
SE
PC-szekrény ajtó
IW
TS 8 rozsdamentes acél
SE nemesacél
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,5 kg
Bruttó tömeg
0,575 kg
Vámtarifaszám
83024110
EAN
4028177211889
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Dokumentációk
Leírás