A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez. Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén.
- Cikkszám:
- TS 8611045
- Kivitel
- Biztonsági betéttel, E1 zárszerkezet
- Termékleírás
- A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szállítás kulcs nélkül
- Szerelési utasítás
- TS, VX SE üvegajtóra, PC alsó ajtóra, IW formatervezett ajtóra szereléséhez a fogantyú adapter szükséges
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Csak a VW, Audi, SEAT, SkodaAuto területen történő felhasználásra
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-szekrény ajtó
- IW
- TS 8 rozsdamentes acél
- SE nemesacél
- EL 3 részes, 18 - 21 U
- AX fali ház, 3 részes
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,585 kg
- Bruttó tömeg
- 0,591 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177460911
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- TS komfortfogantyú, TS, TS IT, SE, PC, IW-hez, zárbetéttel, E1 zár, RAL 7035
- Dokumentációk
- Leírás