A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez. Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén.
- Cikkszám:
- TS 8611330
- Kivitel
- zárbetétekhez
- Termékleírás
- A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Felület
- Porszórt
- Szín
- Matt króm
- Szerelési utasítás
- TS, VX SE üvegajtóra, PC alsó ajtóra, IW formatervezett ajtóra szereléséhez a fogantyú adapter szükséges
- Zár
- Zár kivitel: Előkészítve F kivitelű zárbetétekhez vagy 26,5 mm hosszú biztonsági és nyomógomb-betétekhez
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-szekrény ajtó
- IW
- TS 8 rozsdamentes acél
- SE nemesacél
- EL 3 részes, 18 - 21 U
- AX fali ház, 3 részes
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,54 kg
- Bruttó tömeg
- 0,55 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177243026
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- TS KOMFORTFOGANTYÚ ZÁRBETÉTHEZ, MATT, HORG.
- Dokumentációk
- Leírás