Rugalmas hozzáférési lehetőség egyedi 3-jegyű számkóddal, kulcs nélkül.
- Cikkszám:
- DK 7200801
- Termékleírás
- Rugalmas hozzáférési lehetőség egyedi hármas számkóddal kulcs nélkül, vagy masterkey-funkcióval, egy 40 ill. 45 mm-es, DIN 18 252 szerinti profilfélhenger utólagos beépítésével, függetlenül a számkódtól.
- Szín
- RAL 9005
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,9 kg
- Bruttó tömeg
- 0,909 kg
- Vámtarifaszám
- 83015000
- EAN
- 4028177683365
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- DK Biztonsági fogantyú számkóddal, TS/TS IT/SE-hez, RAL9005
- Dokumentációk
- Leírás