Rugalmas hozzáférési lehetőség egyedi 3-jegyű számkóddal, kulcs nélkül.
- Cikkszám:
- DK 7200810
- Kivitel
- Ergoform-S-fogantyú
- Termékleírás
- Rugalmas hozzáférési lehetőség egyedi hármas számkóddal kulcs nélkül, vagy masterkey-funkcióval, egy 40 ill. 45 mm-es, DIN 18 252 szerinti profilfélhenger utólagos beépítésével, függetlenül a számkódtól.
- Szín
- RAL 7035
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,671 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177260016
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- ERGOFORM-S Biztonsági fogantyú számkóddal, RAL 7035
- Dokumentációk
- Leírás