A mellékajtó kívülről történő optimális kezeléséhez, amennyiben a fogantyú a belső oldalon a lengőkeret vagy 19"-os beépített egységek miatt nehezen hozzáférhető.
- Cikkszám:
- TS 8611370
- Termékleírás
- Mellékajtók optimális hozzáféréséhez kívülről, amennyiben a fogantyú a belső oldalon a lengőkeret vagy 19"-os beépített elemek miatt nehezen hozzáférhető.
- Előnyei
- A mellékajtó utólagos átépítése a mellékelt furatsablon segítségével könnyedén megoldható. A belső oldalon nincs szükség fogantyúra
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es "A" kivitelű zárbetétre
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,072 kg
- Vámtarifaszám
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- TS mellékajtó reteszelés, TS-hez
- Dokumentációk
- Leírás