- Cikkszám:
- SZ 2537000
- Kivitel
- profilfélhengerhez
- Termékleírás
- A zárbetétek és a kereskedelemben szokványos 40 ill. 45 mm-es profilfélhengerek, valamint biztonsági és nyomógomb-betétek beépítéséhez készült.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- RAL 7035
- Beépítési lehetőségek
- Függőleges fogantyúfelszerelés 380 mm házszélességtől
- Vízszintes fogantyúfelszerelés 300 mm házszélességtől
- 500 mm házmagasságtól a mini komfortfogantyú az alsó zárási ponton csak vízszintesen szerelhető fel
- 600 mm házmagasságtól a mini komfortfogantyú az alsó zárási ponton 180°-kal elforgatva szerelhető fel függőlegesen
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AE elforduló zárral
- AE fali ház elforduló zárral
- Alap AE elforduló zárral
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,559 kg
- Bruttó tömeg
- 0,565 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177598126
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
-
SZ MINI AJTÓNYITÓ FOGANTYÚ AE-HEZ