Ergoform-S zárrendszer

Cikkszám: SZ 1490010

Alternatív zárrendszerekre, pl. profilfélhenger, biztonsági betét stb. történő átalakításhoz.

Cikkszám:
SZ 1490010
Kivitel
Standard KS műanyag kapcsolószekrényekhez
Termékleírás
A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani.
Anyag
Cink présöntvény
Felület
Porszórt
Szín
RAL 7035
Zár
Zár kivitel: Előkészítve "A" kivitelű zárbetétekhez, 40, ill. 45 mm teljes hosszúságú (DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek, 40 mm hosszú biztonsági és nyomógomb-betétek beépítéséhez
Megfelelő a következő háztípusokhoz
KS hárompontos zárral
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,475 kg
Bruttó tömeg
0,496 kg
Vámtarifaszám
83024110
EAN
4028177526990
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Termékleírás
KS ERGOFORM-S FOGANTYÚ, RAL7035
Dokumentációk
Leírás