Alternatív zárrendszerekre, pl. profilfélhenger, biztonsági betét stb. történő átalakításhoz.
- Cikkszám:
- SZ 2435000
- Kivitel
- Standard
- Termékleírás
- A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Zár
- Zár kivitel: Előkészítve "A" kivitelű zárbetétekhez, 40, ill. 45 mm teljes hosszúságú (DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek, 40 mm hosszú biztonsági és nyomógomb-betétek beépítéséhez
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AE hárompontos zárral
- Alap AE hárompontos zárral
- AE fali ház 3 pontos zárral
- TP alsó részek
- TP álló pult ajtó
- TP univerzális pult
- AE nemesacél hárompontos zárral
- AE alapon, nemesacél hárompontos zárral
- Nemesacél állópult ajtó
- TE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,54 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177023024
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- SZ FOGANTYÚ, ERGOFORM-S, RAL7035
- Dokumentációk
- Leírás