Alternatív zárrendszerekre, pl. profilfélhenger, biztonsági betét stb. történő átalakításhoz.
Ergoform-S zárrendszer
Cikkszám: SZ 2450000
- Cikkszám:
- SZ 2450000
- Kivitel
- Standard
- Termékleírás
- A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7032 barna fogantyúval
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AE hárompontos zárral
- Alap AE hárompontos zárral
- Falra szerelhető ház hálózati eszközökhoz, hárompontos zárral
- ES 5000
- TE 7000
- TP alsó részek
- TP álló pult ajtó
- TP univerzális pult
- IW hárompontos zárral
- PC
- AP álló pult ajtó
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,46 kg
- Bruttó tömeg
- 0,51 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177023260
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Dokumentációk
- Leírás