Különböző szekrényrendszerekbe beépíthető fogantyúk.
- Cikkszám:
- DK 7320700
- Kivitel
- Ergoform-S-fogantyú
- Termékleírás
- CMC III típusú központi vezérlőegységen és IoT interfészen keresztül történő vezérléshez és felügyelethez.
- Előnyei
- Autonóm hozzáférés-kezelés és a fogantyú engedélyezése számkóddal és jeladó kártyával
- Jogosultságok és távoli nyitás kezelése a hálózaton keresztül
- Integrált webes felület és csatlakozási lehetőség a vezérlőegységen keresztül
- Minden ajtónyitás jegyzőkönyvezése időpecséttel
- Alkalmazási területek
- Központi hozzáférés-kezelés a hálózaton keresztül kulcs és zárrendszer nélkül
- Önálló hálózati szekrények érzékeny IT rendszerekkel
- Adatközpontok megnövelt biztonsági előírásokkal vagy colocation/hosting alkalmazásokkal
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozókábel (3 m) RJ 12 csatlakozóval
- Reteszelés típusa
- Elektromágneses
- Névleges áram max.
- 0,1 A
- Részt vevő IoT interfészek száma (max.)
- 16
- Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
- 2
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 db, ha az energiaellátás PoE
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...40 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,76 kg
- Bruttó tömeg
- 0,76 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177367470
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- CMC-TC EL-MÁGNESES ERGOFORM-S FOGANTYÚ