Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. ápr. 30.
- Cikkszám:
- DK 7705.110
- Kivitel
- zárbetétekhez
- Termékleírás
- A zárbetétek és a kereskedelemben szokványos 40 ill. 45 mm-es profilfélhengerek, valamint biztonsági és nyomógomb-betétek beépítéséhez készült.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- Zárbetétek, F kivitel: csere csak teljes rendszerként lehetséges (fogantyú zárbetétekhez)
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- EL 3 részes, 3 - 15 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,45 kg
- Bruttó tömeg
- 0,489 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177324503
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
- DK MINI KOMFORT FOGANTYÚ
- Dokumentációk
- Leírás