Zárbetétek és a kereskedelemben szokványos 40, ill. 45 mm-es profilfélhengerek, valamint biztonsági és nyomógombos betétek beépítésére előkészítve.
- Cikkszám:
- DK 7705120
- Kivitel
- profilfélhengerhez
- Termékleírás
- A zárbetétek és a kereskedelemben szokványos 40 ill. 45 mm-es profilfélhengerek, valamint biztonsági és nyomógomb-betétek beépítéséhez készült.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- Zárbetétek, F kivitel: csere csak teljes rendszerként lehetséges (fogantyú zárbetétekhez)
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- 40, ill. 45 mm teljes hosszúságú (a DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek beépítéséhez előkészítve
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AX fali ház, 3 részes
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,551 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177324510
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
- DK MINI PROFILFÉLHENGERES KOMFORT FOG.
- Dokumentációk
- Leírás