Utólag ráépíthető valamennyi elforduló záras AE házra.
- Cikkszám:
- SZ 2537045
- Kivitel
- VW E1 zárral
- Termékleírás
- Utólag ráépíthető valamennyi elforduló záras AE házra.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Beépítési lehetőségek
- Függőleges fogantyúfelszerelés 380 mm házszélességtől
- Vízszintes fogantyúfelszerelés 300 mm házszélességtől
- 500 mm házmagasságtól a mini komfortfogantyú az alsó zárási ponton csak vízszintesen szerelhető fel
- 600 mm házmagasságtól a mini komfortfogantyú az alsó zárási ponton 180°-kal elforgatva szerelhető fel függőlegesen
- Megjegyzés
- Csak a VW, Audi, SEAT, SkodaAuto területen történő felhasználásra
- Szállítás kulcs nélkül
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AE elforduló zárral
- AE fali ház elforduló zárral
- Alap AE elforduló zárral
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,49 kg
- Bruttó tömeg
- 0,555 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177701427
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
- SZ MINI-KONFORTFOGANTYÚ AE,VW E1 ZÁRRAL
- Dokumentációk
- Leírás