A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez. Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén
- Cikkszám:
- VX 8618200
- Kivitel
- zárbetétekhez
- Előnyei
- A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez
- Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- RAL 7035
- Zár
- Zár kivitel: Előkészítve G kivitelű zárbetétekhez vagy 26,5 mm hosszú biztonsági és nyomógomb-betétekhez
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX
- VX IT
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 3 típus
- Type 3R
- Type 4
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,6 kg
- Bruttó tömeg
- 0,628 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177921740
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- VX komfortfogantyú zárbetéthez, 7035
- Dokumentációk
- Leírás