A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani.
- Cikkszám:
- AX 2435200
- Kivitel
- Biztonsági betéttel, E1 zárszerkezet
- Termékleírás
- A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szállítás kulcs nélkül
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Csak a VW, Audi, SEAT, SkodaAuto területen történő felhasználásra
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AX 3 pontos zárrendszerrel
- TE
- TP alsó részek
- TX CableNet
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,56 kg
- Bruttó tömeg
- 0,575 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177938175
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- AX KOMFORTFOGANTYÚ BIZTONSÁGI BETÉTTEL, E1 ZÁRSZERKEZET
- Dokumentációk
- Leírás