A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani.
- Cikkszám:
- AX 2435300
- Kivitel
- Zárbetétekhez és profilfélhengerekhez
- Termékleírás
- A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani.
- Anyag
- Nemesacél finomöntvény
- Zár
- Zár kivitel: Előkészítve "A" kivitelű zárbetétekhez, 40, ill. 45 mm teljes hosszúságú (DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek, 40 mm hosszú biztonsági és nyomógomb-betétek beépítéséhez
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AX 3 pontos zárrendszerrel
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,55 kg
- Bruttó tömeg
- 0,689 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177938182
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- AX Comfort handle, for AX with locking rod, for lock inserts
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás