A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani.
- Cikkszám:
- AX 2435400
- Kivitel
- Lakathoz, zárbetétekhez, profilfélhengerekhez
- Termékleírás
- A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Zár
- Zár kivitel: Előkészítve "A" kivitelű zárbetétekhez, 40, ill. 45 mm teljes hosszúságú (DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek, 40 mm hosszú biztonsági és nyomógomb-betétek beépítéséhez
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AX 3 pontos zárrendszerrel
- TE
- TP alsó részek
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,53 kg
- Bruttó tömeg
- 0,58 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177938199
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- AX KOMFORTFOGANTYÚ LAKATOKHOZ, ZÁRBETÉTEKHEZ, PROFILFÉLHENGEREKHEZ
- Dokumentációk
- Leírás