A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani.
- Cikkszám:
- AX 2435500
- Kivitel
- ASSA zárrendszerhez készült
- Termékleírás
- A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Felület
- Porszórt
- Zár
- Zár kivitel: Előkészítve ASSA ovális profilfélhengerekhez 26,9 mm hosszig
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AX 3 pontos zárrendszerrel
- TE
- TP alsó részek
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,542 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177938205
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- AX Komfortfogantyú AX rúdzáras kompakt kapcsolószekrényekhez, ASSA zárbetétekhez
- Dokumentációk
- Leírás