A kireteszelt fogantyút a zár nyitásához meg kell dönteni.
- Cikkszám:
- AX 2537400
- Kivitel
- ASSA zárrendszerhez készült
- Termékleírás
- A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani. Előkészítve (a DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek és zárbetétek beépítéséhez előkészítve. ASSA és KESO/KABA kivitel, előkészítve profilfélhengerekhez.
- Anyag
- Cink présöntvény
Műanyag - Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Zár
- Zár kivitel: Előkészítve ASSA ovális profilfélhengerekhez 26,9 mm hosszig
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AX elforduló zár, acéllemez
- AX IT elforduló zárral
- KX E-Box
- VX részajtó
- CX álló pult
- CX pult felső-rész
- CX középső pultrész
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,2 kg
- Bruttó tömeg
- 0,278 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177938373
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
- AX Mini-comfort handle, for AX and KX with cam, with lock insert ASSA
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás