A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani. KESO/KABA kivitel, előkészítve profilfélhengerekhez.
- Cikkszám:
- AX 2537500
- Kivitel
- Előkészítve KESO/KABA zárrendszerhez
- Termékleírás
- A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani. Előkészítve (a DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek és zárbetétek beépítéséhez előkészítve. ASSA és KESO/KABA kivitel, előkészítve profilfélhengerekhez.
- Anyag
- Cink présöntvény
Műanyag - Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Zár
- Zár kivitel: Előkészítve KESO/ KABA profilfélhengerekhez 42,5 mm teljes hosszig és 22 mm Ø-ig
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AX elforduló zár, acéllemez
- AX IT elforduló zárral
- KX E-Box
- VX részajtó
- CX álló pult
- CX pult felső-rész
- CX középső pultrész
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,26 kg
- Bruttó tömeg
- 0,268 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177938380
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
- AX Mini-comfort handle, for AX and KX with cam, with lock insert KESO/KABA
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás